Опубликуйте свои продукты
GS II OC 450 & 600 lb/hr - Gas-fired Steam Humidifier
Condair USA/CA

GS II OC 450 & 600 lb/hr - Gas-fired Steam Humidifier

GS Series Outdoor Gas-Fired Humidifier

Tested to start-up and humidify during the coldest of winters. Condair is the leading manufacturer in Gas-fired humidification innovation.

With the new GS OC, we are ready to take on winter and offer a unit that will meet the needs of cold climates.

Here are a few reasons why we stand behind our products:

The GS OC has been tested to -40°C (-40°F) at the National Research Council located in Ottawa, Canada.

The climatic testing research facility is designed specifically to evaluate the performance of even the longest and largest commercial and military equipment, vehicles and components under severe climatic conditions.

The GS OC is designed to cold start at -40°C (-40°F) and survive ice, wind, and snow events.

The unit also features extensive IP testing and has a rating of IP55 for dust and water ingress protection.

Cпецификация
  • Condair GS II OC Large

    • Max. Steam Capacity: 450 lb/hr or 600 lb/hr
    • Version with steam outlet "rear" or "top"
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcondair-usa-ca-gs2-oc-large
  • Тип продукцииAir Humidifier
  • Группа продукцииSteam Humidifier
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-02-18
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)82.2
  • Ширина (дюймы)75.3
  • Глубина (дюймы)36.7
Связанные
  • Основной материалСталь с порошковым покрытием
  • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
  • Разработано вКанада
  • Страна-производительКанада
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCУвлажнитель
  • Код ETIMEC011628
  • Название ETIMHumidifier (steam)
  • Код Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
  • Описание Uniclass 2015Steam humidifiers
  • Код CSI MasterFormat 201423 84 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Humidifiers
  • Номер OmniClass23-33 27 15
  • Наименование OmniClassAir Humidifiers

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки