Опубликуйте свои продукты
HP - High Pressure In-Duct-Humidifier
HP - High Pressure In-Duct-Humidifier
    Condair USA/CA

    HP - High Pressure In-Duct-Humidifier

    Condair HP HVAC systems use a high pressure pump to create a fine mist for ducted humidification and cooling applications. Pumps skids are factory assembled and are available with either brass or stainless steel pumps, and are available with variable frequency drives. Flexible and energy efficient, HP HVAC can be engineered to fit almost any application.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcondair-usa-ca-hp
    • Тип продукцииAdiabatic Humidifiers
    • Группа продукцииHigh Pressure Systems
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-12-05
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вДания
    • Страна-производительДания
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
    • Классификация IFCУвлажнитель
    • Код CSI MasterFormat 201423 84 13.19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Atomizing Humidifiers
    • Номер OmniClass23-33 27 15
    • Наименование OmniClassAir Humidifiers

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки