Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

GS: Gas-Powered Steam Humidifier

Уникальная ссылка: condair-gs
Брэнд: Condair
Тип продукции: Humidifiers
Группа продукции: Isothermal
Дата публикации: 2017-01-19
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (9)
The Condair GS is a gas-powered steam humidifier, who is more efficient than any other system. Gas not only offers a unique cost-benefit ratio, but is also one of the most reliable energy sources from an environment point of view. The Condair GS operates with natural or propane gas. The innovative 360° full-circle burner technology enables the achievement of a thermal efficiency level up to 90%.

Modern technology combined with intelligent features. This means a long service life with short installation and maintenance periods, enhanced comfort and high performance. The Condair Dual2 can be integrated with a few small steps into any building management system using Modbus, LonWorks or BACnet.

  • Maximum steam output in shorter time periods
  • Amortization period: from two years depending on gas price
  • Accessible interior
  • All-round safety
  • e-LINKS: BACnet, LonWorks and Modbus interface


Основной материал: Metal
Вспомогательный материал:
Разработано в:
Страна-производитель:

Категория BIMobject: Вентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
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
HVAC - Other

Название Значение
Application Air Humidification

Condair

Properties

Название Значение
Gas Consumption - m3 per h 0.9..24.3
Steam Connection Size - in 1 3/4", 3", 4"
Dimensions - WxHxD - cm 114x81x53…114x81x149
Operating Weight - kg 211..623
Control Voltage - V 230V1, 50..60 Hz
Flue Pipe Connection - in 3", 4", 5", 6"
Drain Connection Size - in 3/4"
Water Connection Size - in 3/4" BSP
Maximum Power Consumption - kW 36.5..219
Maximum Steam Capacity - kg per h 40..240
Fuel Type Natural gas or Propane gas
Water Quality Untreated drinking water or RO water

BIMobject®