Опубликуйте свои продукты
SE Steam-to-Steam Humidifier
Condair
Архив

SE Steam-to-Steam Humidifier

The Condair SE humidifier provides sterile steam for in-duct humidification from impure, raw boiler steam.

The raw steam passe through a stainless steel heat exchanger, providing the heat to produce clean steam that is distributed to the air handling unit or duct.

The Condair SE is available in a variety of outputs with models ranging from 23 to 477kg/hr.

It is ideal for use in buildings with a central boiler system, like hospitals or large institutions.

The heat exchanger has been designed with large flat surfaces to make maintenance easy when removing scale.

An outdoor model with weather-proof enclosure is available.



Cпецификация
  • Features and benefits

    • Economic steam humidification using a building's existing steam boiler
    • Outputs up to 477kg/hr
    • Suitable for use with de-mineralized or mains water
    • Insulated water tank for efficient operation
    • Fully modulating down to 25% of overall capacity
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcondair-setc
  • Тип продукцииAir Humidifier
  • Группа продукцииSteam Humidifier
  • ТипДокументация (для ознакомления)
  • Дата публикации2019-04-03
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вКанада
  • Страна-производительКанада
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCУвлажнитель
  • Название по ССКПУ ООНHumidifiers
  • Код ССКПУ ООН40101903
  • Код Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
  • Описание Uniclass 2015Steam humidifiers
  • Код CSI MasterFormat 201423 84 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Humidifiers
  • Номер OmniClass23-33 27 15
  • Наименование OmniClassAir Humidifiers
  • Код CSI UniFormat IID3090
  • Заголовок CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment