The D371 is a stand-alone fire & flame detector in a watertight NEMA 4X (IP66/67) and explosion-proof Stainless Steel enclosure designed for indoor/outdoor Class I, Div. 1 (Zone 1) Installations. The detector features an automatic self-test for continuously checking the detector’s optical path integrity while monitoring the electronics to ensure utmost reliable operation and fault reporting.
The D371 3IR +UV Multi-Spectrum Fire & Flame Detector (Patent pending) represents a new generation of optical fire & flame detector designed and optimized to respond to both the Hydrocarbon and Non-Hydrocarbon based fires while rejecting False Alarm Sources. The Protector D371 senses UV radiation in the Ultraviolet spectrum and Infrared radiation in 3 discrete bands of IR Spectrum for detecting fires.
Flame response and false source rejection for the detector is accomplished by utilizing the Convolution Method and Advanced DSP (Digital Signal Processing).
Features
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |