Size: 4” (for 2x4 framing) & 6” (for 2x6 framing)
The DBX1000M Metal Dryer Vent Box with snap on trim ring. The DBX1000M dryer vent enclosures is powder coated white, 22 gauge steel, comes in two sizes 4″ (For a 2×4 wall) or a 6″ size. (For a 2×6 wall) This dryer vent enclosures can also be used for down venting, just simply turn the box upside down. The DBX1000M also comes with a snap on trim ring.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |