Опубликуйте свои продукты
Continental KT055 ExpressDry Dryer for Card- & Coin-Operated Laundries
Continental Laundry Solutions

Continental KT055 ExpressDry Dryer for Card- & Coin-Operated Laundries

55-pound ExpressDry Dryer for Card- & Coin-Operated Laundries

The Continental ExpressDry™ line of drying tumblers delivers quicker drying using fewer BTUs per load. Available in 30-, 55- and 75-pound capacity single pocket units, and 30- and 45-pound capacity dual-
pocket stack units, ExpressDry packages the best in programmability, durability, efficiency and ease of use!

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcontinentalgirbau-0016
  • Тип продукцииClothes Dryers
  • Группа продукцииExpressDry
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-11-17
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)66.72
  • Ширина (дюймы)34.5
  • Глубина (дюймы)53.62
Ссылки
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Масса нетто (фунт)435
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Прочая техника

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки