Опубликуйте свои продукты
X20125 Heated-Roll Flatwork Ironer
Continental Laundry Solutions

X20125 Heated-Roll Flatwork Ironer

HIGH QUALITY RESULTS WITHOUT DRYER CONDITIONING
Express Flatwork Ironers feature an exclusive Kinematic® strap tensioning system that applies three-and-a-half times more pressure to linen than traditional roll type ironers. This system, combined with an integrated stainless steel vacuum manifold and high BTU input, evaporates moisture quickly—making one pass ironing possible without dryer conditioning. Linens can be fed directly from the washer to the ironer, saving valuable labor and energy!
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcontinentalgirbau-x20125
  • Тип продукцииHeated-Roll Ironers
  • Группа продукцииExpress Flatwork Ironers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-06-03
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)64.2
  • Ширина (дюймы)161.5
  • Глубина (дюймы)46.2
Ссылки
Связанные
  • Основной материалМеталл
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Прочая техника
  • Классификация IFCЭлектрооборудование
  • Код ETIMEC003572
  • Название ETIMIroning system
  • Код Uniclass 2015Pr_40_70_46_30
  • Описание Uniclass 2015Flatwork ironers
  • Код CSI MasterFormat 201411 21 73.23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Ironing Equipment
  • Номер OmniClass23-21 41 23
  • Наименование OmniClassCommercial Flat Work Ironers

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки