Опубликуйте свои продукты
ED660 Commercial Dryer
Continental Laundry

ED660 Commercial Dryer

The ED660 Dryer delivers unrivaled performance, programmability and smooth advanced drying technology. Smart construction keeps heat inside the dryer, removing load moisture while ensuring a cool and whisper quiet work environment, shorter dry times, lower energy bills and maximum throughput in a compact footprint. Available in in natural gas (LP), electric and steam heated models.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаgirbau-ed660
  • Тип продукцииDrying Tumblers
  • Группа продукцииED Series
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-12-03
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1828
  • Ширина (мм)1002
  • Глубина (мм)1343
Ссылки
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Масса нетто (кг)386
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Прочая техника
  • Классификация IFCЭлектрооборудование
  • Код ETIMEC000639
  • Название ETIMTumble dryer
  • Код Uniclass 2015Pr_40_70_47_46
  • Описание Uniclass 2015Laundry driers
  • Код CSI MasterFormat 201411 21 73
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Laundry and Dry Cleaning Equipment
  • Номер OmniClass23-21 41 31
  • Наименование OmniClassCommercial Laundry Dryers

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки