Опубликуйте свои продукты
Contura 330G Fireplace
Contura

Contura 330G Fireplace

5.0 из 5 звезд5.0(6 отзывы)
Floor-level fireplace. The low Contura 330G enables you to place your fireplace at floor level, either freestanding or inside an existing masonry chimney (the stove in the illustration has a fire-rated constructional hearth). The Contura 330 is available in black metal with a glass door. Do you want a log box? You have a choice of three. Design your own fireplace with different combinations.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаC330G
  • Тип продукцииContura
  • Группа продукцииFireplace
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-08-11
  • Номер версии1
  • Высота (мм)570
  • Ширина (мм)750
  • Глубина (мм)375
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалCast iron
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)115
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Камины
  • Классификация IFCОбъект
  • Номер OmniClass23-19 17 00
  • Наименование OmniClassFireplaces

Доступно в регионах:

Европа
Австрия
Бельгия
Великобритания
Германия
Дания
Ирландия
Испания
Италия
Люксембург
Нидерланды
Норвегия
Словения
Финляндия
Франция
Швейцария
Швеция