Опубликуйте свои продукты
Greengate SP20-MV - Heavy Duty Switchpack
Cooper Lighting Solutions

Greengate SP20-MV - Heavy Duty Switchpack

The Heavy Duty Switchpack provides 15 VDC operating voltage to all low voltage, 15 VDC,occupancy sensors and daylighting controllers. A single switchpack can provide power for up to five sensors. Up to ten switchpacks can be connected to one sensor for control of multiple circuits. Isolated contacts may also be used to control HVAC, contactors, motors, etc.
  • Replaces separate transformers and relays
  • Zero-crossing circuit provides increased durability, especially with today’s high inrush loads
  • Capable of switching up to 20 amps
  • Rated for Ballast, Tungsten and Motor Loads
  • Suitable for Plenum use
  • Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcooper-controls-sp20
    • Тип продукцииGreengate
    • Группа продукцииControls
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-08-18
    • Номер версии1
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Controls

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Гаити
    Гватемала
    Гондурас
    Гренландия
    Доминиканская Республика
    Канада
    Коста-Рика
    Куба
    Мексика
    Никарагуа
    Панама
    Соединенные Штаты Америки
    Ямайка