Опубликуйте свои продукты
Invue Arbor Post Top
Invue Arbor Post Top
Invue Arbor Post Top
Invue Arbor Post Top
Invue Arbor Post Top
Invue Arbor Post Top
Invue Arbor Post Top
    Cooper Lighting Solutions

    Invue Arbor Post Top

    The Invue Arbor post top brings architectural style to area and site and pedestrian scale applications. Its dayform appearance brings a desired organic look into the urban environment. WaveStream LED Optics provide a uniform pixelation-free image, managing glare while providing high levels of visibility.
    Cпецификация
      • Low copper content two piece aluminum housing
      • WaveStream LED optics
      • Type II, III and IV asymmetric and type V symmetric NEMA distributions
      • Up to 105 Lms/W
      • 4000K @ 70 CRI standard, 3000K @70 CRI and 80 CRI optional
      • IP66 rated housing
      • 3G vibration rated (post top) and 1.5G (single/twin pole accessories)
      • Wall mount accessories available
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcooperlighting-arb-arbor-post-top
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииArbor
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-11-24
    • Номер версии1
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Гаити
    Гватемала
    Гондурас
    Гренландия
    Доминиканская Республика
    Канада
    Коста-Рика
    Куба
    Мексика
    Никарагуа
    Панама
    Соединенные Штаты Америки
    Ямайка