Опубликуйте свои продукты
Invue Arbor Wall Sconce
Cooper Lighting Solutions

Invue Arbor Wall Sconce

4.9 из 5 звезд4.9(7 отзывы)
The Arbor Wall Sconce can be installed along with the Arbor post top and Bollard luminaires to provide a unique coordinated look enhancing any architectural or pedestrian setting. WaveStream™ Optics eliminates the LED pixelated image and reduces visible glare providing high levels of visibility. The optical waveguide is manufactured using precision injection molded acrylic for the ultimate level of glare control and visual comfort. An asymmetric distribution is available and is offered standard in 4000K (+/- 275K) CCT or optional 3000K minimum 80 CRI. Three piece, IP66 rated, low copper, cast aluminum top maintains strength and precision providing for: rapid heat dissipation, vandal resistance and superior dayform. External hardware and casting seams are minimized to enhance appearance.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcooperlighting-arbor-wall-sconce
  • Тип продукцииLighting
  • Группа продукцииArbor
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-10-28
  • Номер версии1
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures

Доступно в регионах:

Северная Америка
Гаити
Гватемала
Гондурас
Гренландия
Доминиканская Республика
Канада
Коста-Рика
Куба
Мексика
Никарагуа
Панама
Соединенные Штаты Америки
Ямайка