Опубликуйте свои продукты
Corelite Continua SQ4
Corelite Continua SQ4
Corelite Continua SQ4
Corelite Continua SQ4
Corelite Continua SQ4
Corelite Continua SQ4
    Cooper Lighting Solutions

    Corelite Continua SQ4

    The Corelite Continua SQ4 linear features a minimalistic square profile and seamless illumination along the entire row length. Combining the latest LED technology with precision engineered optical control, the SQ4 provides high quality illumination while maximizing spacing capabilities. A wide range of direct/indirect distributions are available to choose from as well as independent up/down circuiting for ultimate flexibility. Available in 2', 4’, 6’, 8’, 12’, and continuous runs. The SQ4 is well suited for commercial open offices, private offices, conference rooms, corridors, and educational facilities.
    Cпецификация
      • Architectural design and quality in a minimalistic square form
      • Available in 2', 4', 6', 8', 12', and Continuous runs
      • Continuous line of light via single-piece luminous roll lens
      • Black and white glare reducing louvered baffle options
      • Perceive Technology: 5 differentiated lens aesthetics PARAmid, Prism, Waves, Ripple and Honeycomb
      • 450 to 3,700 delivered lumens per foot
      • Up to 147 lumens per watt Direct-Indirect, 164 lumens per watt Indirect
      • Wide range of direct/indirect distributions
      • Low peak intensity indirect distribution for 30% wider spacing
      • Integrated sensor systems - occupancy, daylight and IoT connectivity
      • Available with corner and hub connectors to create shapes and patterns
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcooperlighting-continua-sq4
    • Тип продукцииDirect/Indirect
    • Группа продукцииCorelite
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-03-20
    • Номер версии1
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Линейные светильники
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
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
    Библиотека продуктов BIMobject

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit