Опубликуйте свои продукты
Fail-Safe FCB Center Basket
Cooper Lighting Solutions

Fail-Safe FCB Center Basket

A recessed center basket fixture that is both stylish and functional. Choose from a variety of decorative inlays, add a functional wipe down door, or specify the wet location option for use in medical, commercial, retail, education, or numerous other applications

Cпецификация
    • 6 decorative inlay choices to put the finishing touch on the project
    • Clear acrylic or polycarbonate bottom lens available
    • Wet location under covered ceiling available
    • Anti-microbial paint finish available on exposed surfaces
    • 2x2, 2x4, 1x4 sizes
    • Security latch available, standard or tamper-resistant
    • Gasketing available on lens, housing, and/or door frame
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcooperlighting-fail-safe-fcb-center-basket
  • Тип продукцииLighting
  • Группа продукцииFail-Safe
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-12-18
  • Номер версии1
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Медицинское освещение
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures

Доступно в регионах:

Северная Америка
Гаити
Гватемала
Гондурас
Гренландия
Доминиканская Республика
Канада
Коста-Рика
Куба
Мексика
Никарагуа
Панама
Соединенные Штаты Америки
Ямайка