Опубликуйте свои продукты
Fail-Safe FLR Fully Luminous Recessed
Cooper Lighting Solutions

Fail-Safe FLR Fully Luminous Recessed

FLR Fully Luminous Recessed luminaire, with a clear bottom lens for added protection, can be used in a variety of medical / cleanroom, wet location, or high abuse applications. Choose from 3 sizes and a host of lumen packages and color temperatures, to perfectly suit your needs.
Cпецификация
    • IP65 rated
    • ISO 5-8 rated
    • wet location under covered ceiling
    • high abuse / vandal resistant
    • IK rated
    • color / lumen selectable
    • multiple color temperatures and lumen packages
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcooperlighting-fail-safe-flr-fully-luminous-recessed
  • Тип продукцииLighting
  • Группа продукцииRecessed Luminaire
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-02-02
  • Номер версии1
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Медицинское освещение
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures

Доступно в регионах:

Северная Америка
Гаити
Гватемала
Гондурас
Гренландия
Доминиканская Республика
Канада
Коста-Рика
Куба
Мексика
Никарагуа
Панама
Соединенные Штаты Америки
Ямайка