Опубликуйте свои продукты
Fail-Safe ORL Operating Room Recessed
Cooper Lighting Solutions

Fail-Safe ORL Operating Room Recessed

ORL, operating room light, provides supplemental, asymmetric / symmetric lighting in the surgical suite / operating room. Typically positioned around the perimeter, the ORL is available in 2x2, 2x4, and 1x4 sizes, IP66 compliant, wet location listed, NSF rated, MILSTD 461G compliant - and is the perfect choice for the sophisticated surgical suite. Choose green LEDs for variety of benefits also.
Cпецификация
    • IP66 rated standard
    • MILSTD 461G available
    • NSF listed
    • 2x2, 2x4, 1x4 sizes
    • Up to 28,000 lumens
    • Variety of lenses
    • Multiple lumen packages
    • 3000, 3500, 4000, 5000K CCT
    • Grid or flange
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcooperlighting-fail-safe-orl-operating-room-recessed
  • Тип продукцииLighting
  • Группа продукцииRecessed Luminaire
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-02-02
  • Номер версии1
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Медицинское освещение
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures

Доступно в регионах:

Северная Америка
Гаити
Гватемала
Гондурас
Гренландия
Доминиканская Республика
Канада
Коста-Рика
Куба
Мексика
Никарагуа
Панама
Соединенные Штаты Америки
Ямайка