Опубликуйте свои продукты
McGraw-Edison GALN Galleon II
McGraw-Edison GALN Galleon II
McGraw-Edison GALN Galleon II
    Cooper Lighting Solutions

    McGraw-Edison GALN Galleon II

    5.0 из 5 звезд5.0(5 отзывы)
    The Galleon™ II LED area & site luminaire sets the standard for high performance outdoor specification lighting. The most configurable area site solution available, it delivers outstanding performance and scalability for virtually any outdoor parking area, walkway and roadway application. Mounting options include round and square poles, slipfitter, wall, mast arm and architectural upsweep arm, with fixed and adjustable options available.
    Cпецификация
      • Choice of 16 high-efficiency, AccuLED Optics™
      • Lumen packages range from 3,300 – 73,500 (33W – 552W)
      • Available in 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K or 5700K CCT.
      • -40°C to 40°C operating range, optional 50°C high ambient
      • 120-277V 50/60Hz, 347V 60Hz or 480V 60Hz operation
      • IP66 rated housing and light square
      • 3G vibration rated
      • Pole, mast-arm, slipfitter or wall-mounted configurations
      • Ideal for walkway, roadway, and parking lot light applications
      • Five-year warranty
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcooperlighting-galn-galleon-ii
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-04-25
    • Номер версии1
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Гаити
    Гватемала
    Гондурас
    Гренландия
    Доминиканская Республика
    Канада
    Коста-Рика
    Куба
    Мексика
    Никарагуа
    Панама
    Соединенные Штаты Америки
    Ямайка