Опубликуйте свои продукты
Lumiere Boca 612
Cooper Lighting Solutions

Lumiere Boca 612

The Boca 612 is a tiny 4-1/2" diameter inground fixture for use with a 120V line voltage PAR20 halogen lamp. The non-adjustable beam provides a crisp, white halogen light source for grazing or uplighting in constricted areas. Designed for recess mounting in concrete, brick, stone or dirt it is suitable for drive-over applications.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcooperlighting-inground-boca-612
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-11-18
  • Номер версии1
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures