Опубликуйте свои продукты
Ametrix Linear Cove - LC32 LED
Cooper Lighting Solutions

Ametrix Linear Cove - LC32 LED

With an advanced system of low powered LEDs, the LC32 delivers smooth, diffuse and consistent light to architectural features and surfaces. Equipped with an integral dimmable driver, two lumen packages, and four color temperatures, the LC32 can be easily tailored to the application while keeping energy consumption at a minimum. In addition, LC32’s unique, easy-to-install design offers continuous shadow free lighting for seamless lighting effects over long distances and solves the age old problem of fluorescent socket shadows. Best of all, the LC32 will not break the budget with its affordable pricing and low maintenance design that carries a 50,000 hour rated system life.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcooperlighting-lc32-led-linear-cove
  • Тип продукцииLuminaries for Internal Lighting
  • Группа продукцииAmetrix™ LC32
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-10-11
  • Номер версии1
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Линейные светильники
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures

Доступно в регионах:

Северная Америка
Гаити
Гватемала
Гондурас
Гренландия
Доминиканская Республика
Канада
Коста-Рика
Куба
Мексика
Никарагуа
Панама
Соединенные Штаты Америки
Ямайка