Опубликуйте свои продукты
Sure-Lites LPXW Series
Cooper Lighting Solutions

Sure-Lites LPXW Series

The LPXW series provides a UL924 compliant solution for outdoor exit requirements. The fixture is wet location listed with a temperature rating of (- 20°C to 50°C ). The UV stabilized polycarbonate housing is available in white, grey or black with red or green Exit letters. Labor savings self-diagnostics that perform required monthly and yearly testing are standard for the self-powered exits.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcooperlighting-lpxw-series
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-04-22
  • Номер версии1
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Аварийные системы и безопасность
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures

Доступно в регионах:

Северная Америка
Гаити
Гватемала
Гондурас
Гренландия
Доминиканская Республика
Канада
Коста-Рика
Куба
Мексика
Никарагуа
Панама
Соединенные Штаты Америки
Ямайка