Опубликуйте свои продукты
Streetworks LXF Lexington LED
Cooper Lighting Solutions

Streetworks LXF Lexington LED

The Lexington luminaire enhances any street or pathway setting with the heritage charm of traditional lantern style post top lighting. It tastefully complements the architectural and environmental design needs of parks, campuses and residential streets
Cпецификация
    • Aluminum housing, top, and base
    • Greater than 98% life at 60,000 hours (40°C) (LED)
    • Up to 140 lumens per watt
    • Lumen packages ranging from 2,000 – 11,000 lumens
    • Self-aligning pole-top fitter fits 2-3/8" and 3" O.D. tenons
    • Optional NEMA photocontrol receptacle
    • Five-year warranty (LED)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcooperlighting-lxf-lexington-led
  • Тип продукцииStreet and Roadway Lighting
  • Группа продукцииDecorative™LXF
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-06-28
  • Номер версии1
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures