Опубликуйте свои продукты
Fail-Safe MRI-ASR
Fail-Safe MRI-ASR
    Cooper Lighting Solutions

    Fail-Safe MRI-ASR

    The Fail-Safe MRI-ASR is an architectural slot recessed specifically designed for MRI rooms in healthcare facilities and medical spaces because of its non-ferrous construction. Available in 2', 4' and 8' lengths with 2" and 4" apertures, the MRI-ASR has a slim frame design allowing a fully luminous aesthetic with only the illuminated lens being visible. The fixture also has multi-channel MRI filters and a remote driver.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcooperlighting-mri-asr-slot
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-02-03
    • Номер версии1
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Медицинское освещение
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Гаити
    Гватемала
    Гондурас
    Гренландия
    Доминиканская Республика
    Канада
    Коста-Рика
    Куба
    Мексика
    Никарагуа
    Панама
    Соединенные Штаты Америки
    Ямайка