Опубликуйте свои продукты
PrentaLux 210 Series 3DP Pendant
PrentaLux 210 Series 3DP Pendant
    Cooper Lighting Solutions

    PrentaLux 210 Series 3DP Pendant

    PrentaLux, the 3D printed lighting brand for Cooper Lighting Solutions is not only at the forefront of innovation for lighting technology, but now a part of the circular economy (Reduce. Reuse. Recycle.) with sustainable and environmentally responsible products. Our products are the future of perfromance, decorative lighting - available today.

    Cпецификация
        • 8 light levels that range from nominal 1000 to 7000+ lumens
        • 4 CCTs [2700K, 3000K, 3500K, 4000K], 90 CRI
        • 16 color options for outer shade, 4 colors for inner shade
        • 3 Outer shade textures, and 3 inner shade textures
        • Universal Voltage [120-277V]
        • 1% dimming
        • Mounting Canopy in Disk or Conical shape
        • Canopy can be same as outer shade color
        • 5 Year Warranty
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcooperlighting-prentalux-210-series-3dp-pendant
    • Тип продукцииPrentalux
    • Группа продукцииDecorative™
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-07-30
    • Номер версии1
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Гаити
    Гватемала
    Гондурас
    Гренландия
    Доминиканская Республика
    Канада
    Коста-Рика
    Куба
    Мексика
    Никарагуа
    Панама
    Соединенные Штаты Америки
    Ямайка