Coralar AcrílicoCoralar Acrílico
Просмотр предыдущих изображений
Просмотр следующих изображений
Coral

Coralar Acrílico

Coralar now has a new packaging and a new formula. With higher performance and opacity when compared to the previous formula is easier to apply, fast drying, low splashing, offers good finish and anti-mold action. Available in 31 ready-mixed colors. A 18L can yields up to 320sqm per coat.

Cпецификация
  • Finished yield per packaging: 90m².

    Application surface recommendation: Walls and ceilings.

    Recommended application environments: Indoor.

    Dilution: Dilute 10% to 20% with drinking water.

    Application tools: Lowhttps://new-admin.bimobject.com/#-pile wool roller, and brush. Clean tools with soap and water.

    Drying: To the touch: 30 minutes. Between coats: 4 hours. Final: 4 hours.

    Coats: 2 to 3 coats.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCR-CORALAR-ACR
  • Тип продукцииPaint, Varnishes & Finishes
  • Группа продукцииWall Paints
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-05-07
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалКраска
  • Вспомогательный материалКраска
  • Разработано вБразилия
  • Страна-производительБразилия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Paint, Varnishes & Finishes
  • Классификация IFCОбъект
  • Название по ССКПУ ООНFinishing materials and products
  • Код ССКПУ ООН301519
  • Код Uniclass 2015Pr_35_31_22_97
  • Описание Uniclass 2015Waterborne matt and flat finishes
  • Код CSI MasterFormat 201409 90 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
  • Наименование OmniClassPaints and Varnishes
  • Номер OmniClass23-15 21 11
  • Код CSI UniFormat IIC3010
  • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes

Доступно в регионах:

Африка Южная Америка
Гамбия
Бразилия
Гана
Чили
Боливия
Парагвай
Суринам

Похожие продукты