Опубликуйте свои продукты
Coral Decorate Special Effects Velvet/Nuage
Coral Decorate Special Effects Velvet/Nuage
    Coral

    Coral Decorate Special Effects Velvet/Nuage

    Coral Decorate Special Effects Velvet/Nuage was inspired by the soft touch of rich fabrics like velvet, creating a luxurious effect on your wall. Its unique HD Walls technology offers brighter colors and texture in high definition. 

    Choose one of our 210 color options in the Easy Choice range to decorate your environment

    Cпецификация
    • Available sizes and their yields: Velvet 2,1 l - up to 14 m²; Nuage 2,1 l - up to 8 m²

      Application surface recommerdation: Walls & ceilings.

      Recommended application environment: Indoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Stainless steel trowel with rounded corners. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 1 hour. Between coats: 4 to 6 hours. Final: 24 hours

      Coats: 2 coats.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCR-DECORA-EE-VELVET
    • Тип продукцииPaint, Varnishes & Finishes
    • Группа продукцииTextures & Special Effects
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-05-20
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалКраска
    • Вспомогательный материалКраска
    • Разработано вБразилия
    • Страна-производительБразилия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Paint, Varnishes & Finishes
    • Классификация IFCОбъект
    • Код ETIMEG020100
    • Название ETIMBuilding - Finishing materials
    • Название по ССКПУ ООНFinishing materials and products
    • Код ССКПУ ООН301519
    • Код Uniclass 2015Pr_35_31_22_64
    • Описание Uniclass 2015Plastic texture paints
    • Код CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Номер OmniClass23-15 21 11
    • Наименование OmniClassPaints and Varnishes
    • Код CSI UniFormat IIC3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Африка