Опубликуйте свои продукты
Coral Decorate Silk
Coral Decorate Silk
    Coral

    Coral Decorate Silk

    Coral Decorate Silk is a Premium Acrylic paint that counts with exclusive HD Walls technology offering brighter colors and a sophisticated finish, as well as being durable and easy to clean. 

    Its collection gathers 2,079 colors in the Coral range. 

    Also visit the Special Effects line Coral Decora: Marble, Burnt Cement and Velvet and customize your walls with textures in high definition.

    Cпецификация
    • Finished yield per packaging: 105m².

      Application surface recommendation: Walls & ceilings.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Dilute up to 20% with drinking water.

      Application tools: Low-pile wool roller, application gun and brush. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 30 minutes. Between coats: 4 hours. Final: 4 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCR-DECORA-SEDA
    • Тип продукцииPaint, Varnishes & Finishes
    • Группа продукцииWall Paints
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-05-20
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалКраска
    • Вспомогательный материалКраска
    • Разработано вБразилия
    • Страна-производительБразилия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Paint, Varnishes & Finishes
    • Классификация IFCОбъект
    • Код ETIMEG020100
    • Название ETIMBuilding - Finishing materials
    • Название по ССКПУ ООНFinishing materials and products
    • Код ССКПУ ООН301519
    • Код Uniclass 2015Pr_35_31_22_98
    • Описание Uniclass 2015Waterborne mid-sheen finishes
    • Код CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Номер OmniClass23-15 21 11
    • Наименование OmniClassPaints and Varnishes
    • Код CSI UniFormat IIC3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Африка
    Боливия
    Гамбия
    Бразилия
    Гана
    Парагвай
    Суринам
    Чили