Опубликуйте свои продукты
Coral Preparing Primer Waterborne
Coral Preparing Primer Waterborne
    Coral

    Coral Preparing Primer Waterborne

    To protect and maintain your beautiful painting and new for much longer is necessary to make a good surface preparation. The Coral Preparing Primer Waterborne is specifically designed to prepare new walls to receive paint or to solve the problems of the surface, which can be peeled, saponified or painted with lime. 

    The Water Base Primer can be easily applied both indoors and outdoors and ensures greater durability to painting. Moreover, with use, the wall adheres better to the paint finish and forms a barrier against alkalinity. A 18L can of paint up to 275m² per coat.

    Cпецификация
    • Available sizes and their yields: 18 l - up to 275 m²; 3,6 l - up to 55 m².

      Application surface recommendation: Pre-painting.

      Recommendatio application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Soft bristle brush and low-pile wool roller. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 30 minutes. Between coats: 4 hours. Final: 4 hours.

      Coats:1 coat.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCR-FUNDO-PREP-WB
    • Тип продукцииPaint, Varnishes & Finishes
    • Группа продукцииPaint Complements & Others
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-05-21
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалКраска
    • Вспомогательный материалКраска
    • Разработано вБразилия
    • Страна-производительБразилия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Paint, Varnishes & Finishes
    • Классификация IFCОбъект
    • Код ETIMEG020100
    • Название ETIMBuilding - Finishing materials
    • Название по ССКПУ ООНFinishing materials and products
    • Код ССКПУ ООН301519
    • Код Uniclass 2015Pr_35_31_66_94
    • Описание Uniclass 2015Water-based acrylic primers
    • Код CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Номер OmniClass23-15 21 11
    • Наименование OmniClassPaints and Varnishes
    • Код CSI UniFormat IIC3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Африка
    Боливия
    Гамбия
    Бразилия
    Гана
    Парагвай
    Суринам
    Чили