Опубликуйте свои продукты
Coral Professional Primer for Plaster and Drywall
Coral Professional Primer for Plaster and Drywall
    Coral

    Coral Professional Primer for Plaster and Drywall

    Coral Professional Primer for Plaster and Drywall is a complement to promote adhesion in Drywall and Plaster.

    Product Category: Standard.

    Cпецификация
    • Available sizes and their yields (spreading): 18 l - 150 to 200 m² per coat.

      Application surfaces recommendation: Walls and ceilings.

      Recommended application environments: Interior and Exterior.

      Dilution: Dilute 15 to 25% with drinking water.

      Application tools: Roll of short-haired wool, applicator gun or brush.

      Drying: To the touch: 30 min. Between coats: 4 hours. Final: 12 hours.

      Coats: 1 to 2 coats.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCR-PROF-FUNDO-GESSO
    • Тип продукцииPaint, Varnishes & Finishes
    • Группа продукцииPaint Complements & Others
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-02-19
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалКраска
    • Вспомогательный материалКраска
    • Разработано вБразилия
    • Страна-производительБразилия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Paint, Varnishes & Finishes
    • Название по ССКПУ ООНFinishing materials and products
    • Код ССКПУ ООН301519
    • Код Uniclass 2015Pr_35_31_66_92
    • Описание Uniclass 2015Universal primers
    • Номер OmniClass23-15 21 11
    • Наименование OmniClassPaints and Varnishes
    • Код CSI UniFormat IIC3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Африка