Опубликуйте свои продукты
Coral Texture Gel
Coral Texture Gel
    Coral

    Coral Texture Gel

    Coral Texture Gel complements the Coral decoration line, since using any of the options makes it easy to further customize the environment with effects decorative and unique. A gallon of paint 3.3 kg up to 48m² per coat.

    Cпецификация
    • Available sizes and their yields: 3.3 kg - up to 48 m²; 0.8 kg - up to 12 m².

      Application surface recommendation: Walls & Ceiling.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Aging Gel: low-pile wool roller and cloth.

      Drying: To the touch: 30 minutes. Final: 2 hours.

      Coats: 1 coat.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCR-GEL-P-TEXTURAS
    • Тип продукцииPaint, Varnishes & Finishes
    • Группа продукцииTextures & Special Effects
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-05-21
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКраска
    • Вспомогательный материалКраска
    • Разработано вБразилия
    • Страна-производительБразилия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Paint, Varnishes & Finishes
    • Классификация IFCОбъект
    • Код ETIMEG020100
    • Название ETIMBuilding - Finishing materials
    • Название по ССКПУ ООНFinishing materials and products
    • Код ССКПУ ООН301519
    • Код Uniclass 2015Pr_35_31_22
    • Описание Uniclass 2015Decorative coatings
    • Код CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Номер OmniClass23-15 21 11
    • Наименование OmniClassPaints and Varnishes
    • Код CSI UniFormat IIC3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Африка