Опубликуйте свои продукты
Coral Professional Waterborne Enamel
Coral Professional Waterborne Enamel
    Coral

    Coral Professional Waterborne Enamel

    Coral Professional Waterborne Enamel remains white and not yellow over time, suitable for indoor and outdoor environments. It has super fast drying and excellent finish.

    Finish Description: The satin finish is an intermediate between semi-gloss and matte. It gives a light shine and sophistication to the wall, in addition to facilitating cleaning.

    Product Category: Premium.

    Cпецификация
    • Available sizes and their yields (spreading): 3.6L - up to 75m² per coat.

      Application surfaces recommendation: Wood and Metals.

      Recommended application environments: Interior and Exterior.

      Dilution: Brush / Roller: Dilute 10% with waterApplicator gun: Dilute 20% with water.

      Application tools: Low-wool wool roll, foam roll or applicator gun.Detail: use a brush with soft bristles.Gun: 35-40 lbs / in2 or 2.5-2.8 Kgf / cm2.

      Drying: To the touch: 30 min. Between coats: 2 hours. Final: 5 hours.

      Coats: 2 coats.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCR-PROF-ESMALTE-WB
    • Тип продукцииPaint, Varnishes & Finishes
    • Группа продукцииEnamels
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-02-19
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалКраска
    • Вспомогательный материалКраска
    • Разработано вБразилия
    • Страна-производительБразилия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Paint, Varnishes & Finishes
    • Название по ССКПУ ООНFinishing materials and products
    • Код ССКПУ ООН301519
    • Код Uniclass 2015Pr_35_31_22_98
    • Описание Uniclass 2015Waterborne mid-sheen finishes
    • Номер OmniClass23-15 21 11 11 13
    • Наименование OmniClassWater Based General Purpose Paints and Varnishes
    • Код CSI UniFormat IIC3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Африка