Опубликуйте свои продукты
Sparlack Cetol Stain
Sparlack Cetol Stain
    Coral

    Sparlack Cetol Stain

    Sparlack Cetol Stain is an impregnating elastic protector, which does not crack or peel. Enhances the grain of the wood. Durability of 3 years. Finish: Satin, can be obtained in other shades through the tinting system. 

    Maximum protection for wood exposed to the sun, rain and protection against UV radiation. For exterior surfaces: Doors, windows, gates, pergolas and decks. For indoor environments, we recommend the Balance version. Its formula penetrates deep into the wood, treating and enhancing the natural beauty of its veins.

    Cпецификация
    • Available sizes and their yields: 18l up to 360 m² / tin / coat; 3.6 l up to 72 m² / / coat; 0.9 l: up to 18 m² / ¼ / coat.

      Surface application recommendation: Woods.

      Recommended application enviroment: Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Use brush and soft bristles.

      Drying: Between coats: 12 to 16 hours.

      Coats: 3 Coats.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCR-SP-CETOL-STAIN
    • Тип продукцииPaint, Varnishes & Finishes
    • Группа продукцииDoors, Windows and Walls
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-05-18
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКраска
    • Вспомогательный материалКраска
    • Разработано вБразилия
    • Страна-производительБразилия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Paint, Varnishes & Finishes
    • Классификация IFCОбъект
    • Код ETIMEG020100
    • Название ETIMBuilding - Finishing materials
    • Название по ССКПУ ООНFinishing materials and products
    • Код ССКПУ ООН301519
    • Код Uniclass 2015Pr_35_31_22_76
    • Описание Uniclass 2015Semi-transparent timber stains
    • Код CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Номер OmniClass23-15 21 11
    • Наименование OmniClassPaints and Varnishes
    • Код CSI UniFormat IIC3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Африка