Опубликуйте свои продукты
Coral Acrylic Varnish
Coral Acrylic Varnish
    Coral

    Coral Acrylic Varnish

    Coral Acrylic Varnish should be used to give greater protection and better finish to the inner and outer walls of concrete, flagstone, slate and brick. It has resistance to alkalinity, the action of the sea air and also the sun and rain. It is dilutable in water and, when dried, is colorless, providing greater brilliance, beauty and easiness to clean the surface. A 18L can of paint up to 275m² per coat.

    Cпецификация
    • Available sizes and their yields: 18l - up to 275 m²; 3,6l - up to 55 m².

      Application surface recommendation: Other surfaces.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Dilute 10% to 30% with drinking water.

      Application tools: Wool roller and brush. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 2 hours. Between coats: 4 hours. Final: 4 hours.

      Coats: 2 coats.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCR-VERNIZ-ACR
    • Тип продукцииPaint, Varnishes & Finishes
    • Группа продукцииPaint Complements & Others
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-05-24
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКраска
    • Вспомогательный материалКраска
    • Разработано вБразилия
    • Страна-производительБразилия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Paint, Varnishes & Finishes
    • Классификация IFCОбъект
    • Код ETIMEG020100
    • Название ETIMBuilding - Finishing materials
    • Название по ССКПУ ООНFinishing materials and products
    • Код ССКПУ ООН301519
    • Код Uniclass 2015Pr_35_31_22_95
    • Описание Uniclass 2015Waterborne gloss finishes
    • Код CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Номер OmniClass23-15 21 11
    • Наименование OmniClassPaints and Varnishes
    • Код CSI UniFormat IIC3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Африка