Опубликуйте свои продукты
Coral Wandepoxy Solventborne
Coral Wandepoxy Solventborne
    Coral

    Coral Wandepoxy Solventborne

    Solvent-based catalytic epoxy enamel with very high resistance to water and chemicals, excellent hardness, durability and adherence to the most diverse types of external and internal surfaces.

    Cпецификация
    • Available sizes and their yields: 2,7 l - up to 50 m²; 2,56 l - up to 47 m².

      Application surface recommendation: Other surfaces.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Application with brush: dilute up to 10% with Wandepoxy Diluent over the catalyzed paint. Application by roller or conventional application gun: dilute up to 20% with Wandepoxy Thinner. Catalysis: proportion 3:1.

      Application tools: Low-pile wool roller for epoxy, brush and application gun. Remove the product from the tool with Wandepoxy thinner.

      Drying: To the touch: 2 hours. Hand drying: 6 hours. Complete drying: 24 hours. Total cure: 7 days. Between coats: 12 to 48 hours. After this period, sanding must be done.

      Coats: 2 to 3 coats.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCR-WANDEPOXI-SB
    • Тип продукцииPaint, Varnishes & Finishes
    • Группа продукцииEnamels
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-05-24
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКраска
    • Вспомогательный материалКраска
    • Разработано вБразилия
    • Страна-производительБразилия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Paint, Varnishes & Finishes
    • Классификация IFCОбъект
    • Код ETIMEG020100
    • Название ETIMBuilding - Finishing materials
    • Название по ССКПУ ООНFinishing materials and products
    • Код ССКПУ ООН301519
    • Код Uniclass 2015Pr_35_31_68_27
    • Описание Uniclass 2015Epoxy resin coatings
    • Код CSI MasterFormat 201407 14 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Waterproofing
    • Номер OmniClass23-15 21 11
    • Наименование OmniClassPaints and Varnishes
    • Код CSI UniFormat IIC3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Африка