Опубликуйте свои продукты
LISA 22
Cordivari

LISA 22

LISA 22 is characterized by the clean design, the quality of finishes and unrivaled reliability, and harmonizes perfectly with the most exclusive bathroom environments.

The quality of construction, the cleanliness of the welds and the excellent painting process guarantee high reliability. The design of the thermal circuit guarantees very high outputs.

Cпецификация
  • MATERIAL:
    • Vertical collectors in painted mild steel semi oval 30×40 mm.
    • Horizontal heating elements in painted mild steel ø 22 mm.
    • Heat transfer fluid.

    PAINTING PROCESS:
    Painted with ecological epoxy powders (Certificate DIN 55900-1,-2).

    COLOUR:
    Pure white RAL 9010.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlisa-22
  • Тип продукцииTowel rail
  • Группа продукцииRadiator
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-07-17
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалMild Steel
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Нагреватели
  • Классификация IFCОбогреватель
  • Код Uniclass 2015TE_70_10_20_80
  • Описание Uniclass 2015Space heaters
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-33 15 00
  • Наименование OmniClassHVAC Heating Units