Опубликуйте свои продукты
LISA 22 CURVED
LISA 22 CURVED
    Cordivari

    LISA 22 CURVED

    LISA 22 CURVED is characterized by the clean design, the quality of finishes and unrivaled reliability, and harmonizes perfectly with the most exclusive bathroom environments.

    The quality of construction, the cleanliness of the welds and the excellent painting process guarantee high reliability. The design of the thermal circuit guarantees very high outputs.

    Cпецификация
    • MATERIAL:
      • Vertical collectors in painted mild steel semi oval 30×40 mm.
      • Curved horizontal heating elements in painted mild steel ø 22 mm.

      PAINTING PROCESS:
      Painted with ecological epoxy powders (Certificate DIN 55900-1,-2).

      COLOUR:
      Pure white RAL 9010.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаlisa-22-curved
    • Тип продукцииTowel rail
    • Группа продукцииRadiator
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-07-17
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалMild Steel
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Нагреватели
    • Классификация IFCОбогреватель
    • Код Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Описание Uniclass 2015Space heaters
    • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Номер OmniClass23-33 15 00
    • Наименование OmniClassHVAC Heating Units