Опубликуйте свои продукты
Kegs Cooler B-150
Coreco
Архив

Kegs Cooler B-150

- AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel - AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners - Reinforced base to drop and slide the barrels (50 or 30 liters) - Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense - Worktop in stainless steel AISI-304 with drip perimeter - AISI -304 base and legs - Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating. - 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP - Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption - Operating temperature, 32°C ambient
Cпецификация
    • R134a to R290
    • 230v 60Hz / 115v 60Hz
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаb150
  • Тип продукцииBar Equipment
  • Группа продукцииBar
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-09-17
  • Номер версии1
  • Высота (мм)975
  • Ширина (мм)1600
  • Глубина (мм)600
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (кг)130
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Кухонное оборудование
  • Классификация IFCЭлектрооборудование
  • Код ETIMEC000628
  • Название ETIMRefrigerator
  • Код CSI MasterFormat 201411 20 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Equipment
  • Номер OmniClass23-21 19 15 29
  • Наименование OmniClassCommercial Kitchen Specialty Casework
  • Код CSI UniFormat IIE10
  • Заголовок CSI UniFormat IIEQUIPMENT