Опубликуйте свои продукты
Refrigerated Multideck Display VSSAM-6-6-C
Refrigerated Multideck Display VSSAM-6-6-C
    Coreco
    Архив

    Refrigerated Multideck Display VSSAM-6-6-C

    4.5 из 5 звезд4.5(18 отзывы)
    Refrigerated Modular Display VSSAM-6-6-C - External finish in plastic coated steel, lacquered or stainless steel - Sides in ABS injected - Internal finish in AISI-304 18/10 stainless steel - Double glazed: sides and doors - Anodised aluminium profiles - Height adjustable glass shelves, with LED lighting - 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP - Ventilated evaporator - Auto defrost and automatic evaporation - Ventilated condensation - Electronic temperature controller - External thermometer - Climate class 3 (25°C 60%Hr) regime M1
    Cпецификация
    • Refrigerated Modular Display VSSAM-6-6-C
      • All models can be customized in decoration
      • All decorations are included on price, except glossy or melic finishing
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаvssam66c
    • Тип продукцииMultideck Display
    • Группа продукцииStar Snack
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-10-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1380
    • Ширина (мм)600
    • Глубина (мм)730
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)144
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Кухонное оборудование
    • Классификация IFCЭлектрооборудование
    • Код ETIMEC000628
    • Название ETIMRefrigerator
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_23_71
    • Описание Uniclass 2015Refrigerated display cabinets
    • Код CSI MasterFormat 201411 20 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Equipment
    • Номер OmniClass23-21 19 15 29
    • Наименование OmniClassCommercial Kitchen Specialty Casework
    • Код CSI UniFormat IIE10
    • Заголовок CSI UniFormat IIEQUIPMENT