Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

EDGE™ Horizontal Jumper Manager, 2 Rack Units

Уникальная ссылка: corning-EDGE-HM-2U
Брэнд: Corning Optical Communications
Тип продукции: Frame & Cable Management
Группа продукции: Accessory
Дата публикации: 2019-10-23
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (3)

EDGE™ Solutions are high-density preterminated optical cabling solutions offering industry-leading connector density. With unprecedented finger access, there is no need for additional tools enabling faster moves, adds and changes (MACs).

Dimensions HxWxD - in(m):  3.45 x 19 x 9.14 (0.09 x 0.48 x 0.23)

Weight - lb(kg):  5 (2.3)


Основной материал:
Вспомогательный материал:
Разработано в: United States
Страна-производитель: United States

Категория BIMobject: Электроника - Связь
Продукция доступна в:
North America
  • United States

BIMobject®