Опубликуйте свои продукты
EDGE™ Horizontal Jumper Manager, 3 Rack Units
Corning Optical Communications

EDGE™ Horizontal Jumper Manager, 3 Rack Units

EDGE™ Solutions are high-density preterminated optical cabling solutions offering industry-leading connector density. With unprecedented finger access, there is no need for additional tools enabling faster moves, adds and changes (MACs).

Cпецификация
  • Dimensions HxWxD - in(m):  5.16 x 19 x 9.14 (0.13 x 0.48 x 0.23)

    Weight - lb(kg):  6 (2.7)

    Associated Uses: Data Center, DC, Multitenant Data Center, MTDC

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcorning-EDGE-HM-3U
  • Тип продукцииFrame & Cable Management
  • Группа продукцииAccessory
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-10-23
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)5.16
  • Ширина (дюймы)19
  • Глубина (дюймы)9.14
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительМексика
  • Масса нетто (фунт)6
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Связь