Опубликуйте свои продукты
Vertical Cable Manager Split Side Panels, 8', 12" Width x 36" Depth
Corning Optical Communications

Vertical Cable Manager Split Side Panels, 8', 12" Width x 36" Depth

The FiberManager™ System frame is based on a modular and totally integrated design which allows the user to expand and grow its fiber management system one frame, one module, one fiber termination at a time.

Cпецификация
  • Associated Uses: Data Center, DC, In-building Network, IBN, Telecommunications Closet, TC, Central Office, Enterprise, Building Backbone, Main Distribution Area, MDA

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcorning-PFSJP80F1236SPDQ
  • Тип продукцииFrame & Cable Management
  • Группа продукцииSplit Side Panels
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-10-23
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительМексика
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Связь