Опубликуйте свои продукты
19-Inch Four-Post Rack
Corning Optical Communications

19-Inch Four-Post Rack

The FiberManager™ System frame is based on a modular and totally integrated design which allows the user to expand and grow its fiber management system one frame, one module, one fiber termination at a time.

Cпецификация
  • Dimensions HxWxD - in(m):  96 x 20.3 x 36 (2.4 x 0.52 x 0.9)

    Weight - lb(kg):  185 (83.9)

    Associated Uses: Data Center, DC, In-building Network, IBN, Telecommunications Closet, TC, Central Office, Enterprise, Building Backbone, Main Distribution Area, MDA

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcorning-PR4BDBAD1NNNNNNN0PFDQ
  • Тип продукцииFrame & Cable Management
  • Группа продукцииRacks
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-10-23
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)96
  • Ширина (дюймы)20.3
  • Глубина (дюймы)36
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительМексика
  • Масса нетто (фунт)185
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Связь
  • Код ETIMEC002499
  • Название ETIMNetwork/server enclosure
  • Название по ССКПУ ООНFixed network equipment and components
  • Код ССКПУ ООН432217
  • Код Uniclass 2015Pr_80_77_27
  • Описание Uniclass 2015Equipment boards, racks and supports
  • Код CSI MasterFormat 201440 67 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Computer Equipment Racks
  • Номер OmniClass23-37 11 15 11
  • Наименование OmniClassInformation Technology Racks