Опубликуйте свои продукты
Piso Pared Fez Petalos Multicolor Cu
Corona

Piso Pared Fez Petalos Multicolor Cu

El Piso Pared Fez Pétalos, en formato 19.8x19.8 cm, es un diseño de la serie Fez que reinterpreta los baldosines moriscos tradicionales con una paleta de colores inspirada en las tendencias 2025. Su patrón de líneas curvas entrelazadas, que evocan la forma de pétalos con sutiles variaciones de color sobre un fondo claro y con acabado mate, crea un diseño dinámico que aporta profundidad y fluidez a los espacios. Esta serie Fez cuenta con tres diseños que pueden combinarse entre sí o usarse individualmente para transformar los ambientes con un toque de historia y color. Su versatilidad y estilo atemporal la convierten en una opción ideal para revestir paredes o pisos con carácter y autenticidad, siendo además adecuada para uso comercial moderado. Recuerda que los pegantes Pegacor® y boquillas Concolor® son ideales para instalar nuestros revestimientos Corona® (pisos, paredes y decorados), te invitamos a buscar la línea de pegantes y boquillas que más se ajuste a tus necesidades de instalación o combinabilidad, ¡dale un toque único a tus espacios!
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка207291791
  • Тип продукцииCeramica
  • Группа продукцииceramica
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2025-12-15
  • Номер версии1
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Плитка