Опубликуйте свои продукты
Pared Estructurada Mayari Blanco Cu 250mm x 432mm
Corona

Pared Estructurada Mayari Blanco Cu 250mm x 432mm

Pared Estructurada Mayari Blanco Cu 250mm x 432mm
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка431423001
  • Тип продукцииCeramica
  • Группа продукцииModernas estruct y con efectos
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2020-09-22
  • Номер версии1
  • Высота (мм)250
  • Ширина (мм)432
  • Глубина (мм)7.1
Связанные
  • Основной материалКерамика
  • Разработано вКолумбия
  • Страна-производительКолумбия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Стена
  • Код ETIMEC011340
  • Название ETIMCeramic tile
  • Название по ССКПУ ООНCeramic tiles or flagstones
  • Код ССКПУ ООН30131704
  • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Описание Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Код CSI MasterFormat 201409 30 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
  • Номер OmniClass23-15 15 13
  • Наименование OmniClassWall Tiles
  • Код CSI UniFormat IIC3010
  • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes

Доступно в регионах:

Северная Америка Южная Америка