Опубликуйте свои продукты
Cocina Nórdica 1.20 Derecha.
Corona

Cocina Nórdica 1.20 Derecha.

¡Conoce la nueva línea de cocinas listas para armar de Corona! Cuenta con diseños renovados que brindan una solución integral para hacer de este espacio el más acogedor de todo el hogar. Está fabricada en MDP melamínico, haciéndola fácil de limpiar, resistente al rayado y la abrasión. Cuenta con espesores de 15mm en estructura, fondo y puertas, dándole mayor firmeza y robustez. \nCuenta con mesón en acero inoxidable 304, calibre 22 y resistente a los golpes; además, con dos puestos a gas y lavaplatos incluido. Su mueble superior cuenta con vajillero y portavasos e incluye módulo para campana; mientras que, el mueble inferior cuenta con tres cómodos gabinetes en el mueble inferior con herrajes, con rieles de extension total carga liviana y manijas de aluminio 128 CC. \n¡Deja que tu espacio sea el mejor!
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка611596371
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2022-01-26
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вКолумбия
  • Страна-производительКолумбия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Плитка

Доступно в регионах:

Северная Америка Южная Америка