Опубликуйте свои продукты
Pared Plana Burgos Marfil Cd
Corona

Pared Plana Burgos Marfil Cd

Pared de tonalidad neutra que facilita la combinación con cualquier estilo decorativo y ofrece ambientes más iluminados visualmente; tiene 4 caras diferenciadas, ideal para combinar con la pared Burgos estructurada, es una pared natural plana de acabado brillo/mate en formato 30.1x75.3
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка757239051
  • Тип продукцииCeramica
  • Группа продукцииParedes
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2021-05-06
  • Номер версии1
  • Высота (мм)30
  • Ширина (мм)6.3
  • Глубина (мм)75.1
Связанные
  • Основной материалКерамика
  • Разработано вКолумбия
  • Страна-производительКолумбия
  • Масса нетто (кг)17.26
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Стена

Доступно в регионах:

Северная Америка Южная Америка