Опубликуйте свои продукты
Desague Push En Plastico Con Rebose
Corona

Desague Push En Plastico Con Rebose

Permite la evacuación de líquidos residuales hacia el sifón del lavamanos, sistema push que facilita el uso del producto, acabado cromado de alta ingeniería. Para uso en lavamanos con rebose
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаDesague_Push_En_Plastico_Con_Rebose
  • Тип продукцииDrainage
  • Группа продукцииSifones y Desagues
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2020-09-28
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалКерамика
  • Разработано вКолумбия
  • Страна-производительКолумбия
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Напольная плитка
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEG015130
  • Название ETIMDrains
  • Название по ССКПУ ООНDrain plugs
  • Код ССКПУ ООН40141738
  • Код Uniclass 2015TE_70_10_70
  • Описание Uniclass 2015Drainage equipment
  • Код CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Номер OmniClass23-31 13 17 13
  • Наименование OmniClassSink Drains
  • Код CSI UniFormat IID2030
  • Заголовок CSI UniFormat IISanitary Waste

Доступно в регионах:

Северная Америка Южная Америка