Опубликуйте свои продукты
Lava Manos San Lorenzo Incrus
Corona

Lava Manos San Lorenzo Incrus

Un lavamanos inspirado en el diseño arquitectónico clásico con medidas de 19 1/4" x 16 3/8" (49 cm x 41.5 cm), mientras que el pozo de 15 1/2" x 10 5/8" (39.5 cm x 27 cm) de longitud. \nUn producto que cumple con los requerimientos ADA para accesibilidad de personas discapacitadas, y con las normas Icontec NTC 920 y ASME/ANSI A112.19.2. Además, cuenta con agujero integral de drenaje que evita el rebose.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаO19001031
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2022-01-19
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вКолумбия
  • Страна-производительКолумбия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Плитка

Доступно в регионах:

Северная Америка Южная Америка