Piso Pared Now Gris Cd 300mm x 600mm
Corona

Piso Pared Now Gris Cd 300mm x 600mm

Piso Pared Now Gris Cd 300mm x 600mm
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаPiso_Pared_Now_Gris_Cd_300mm_x_600mm
  • Тип продукцииCeramica
  • Группа продукцииNaturales
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2020-09-22
  • Номер версии1
  • Высота (мм)300
  • Ширина (мм)600
  • Глубина (мм)8.3
Связанные
  • Основной материалКерамика
  • Разработано вКолумбия
  • Страна-производительКолумбия
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Напольная плитка
  • Название по ССКПУ ООНCeramic tiles or flagstones
  • Код ССКПУ ООН30131704
  • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Описание Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Код CSI MasterFormat 201409 30 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
  • Наименование OmniClassCeramic Tile Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Код CSI UniFormat IIC3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка
Колумбия
Ангилья
Эквадор
Антигуа и Барбуда
Перу
Аруба
Бразилия
Барбадос
Белиз
Бермуды
Британские Виргинские острова
Бонэйр
Острова Кайман
Сен-Мартен
Коста-Рика
Куба
Кюрасао
Доминика
Доминиканская Республика
Сальвадор
Гренада
Гваделупа
Гватемала
Гаити
Гондурас
Ямайка
Мартиника
Мексика
Монтсеррат
Никарагуа
Панама
Пуэрто-Рико
Сент-Китс и Невис
Сент-Люсия
Сен-Пьер и Микелон
Сент-Винсент и Гренадины
Сен-Бартелеми
Синт-Мартен
Багамы
Тринидад и Тобаго
Острова Теркс и Кайкос
Виргинские Острова