Опубликуйте свои продукты
Ducha Monocntrol Liquid Niquel
Corona

Ducha Monocntrol Liquid Niquel

La línea de griferías, duchas y accesorios Liquid se inspira en la tensión superficial del agua y en cómo esta crea formas armónicas adaptándose al ambiente. Al igual que el agua, las superficies de las griferías Liquid juegan con la luz y los reflejos que fluyen alrededor de sus formas. Sus líneas continuas, así como su simplicidad formal proporcionan la ventaja práctica y limpieza sin esfuerzo. \nTienen la tecnología Duracrome, que da un acabado superior, mayor espesor en el cromado que lo hace más brillante y resistente a la corrosión. \nEs una grifería de ducha con ahorro de agua y cierre de fácil giro práctico de tan solo 90°. Regadera con chorro tipo lluvia y tecnología antitaponamiento. Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua, así como con recubrimientos no tóxicos. ¡Pídela ahora!
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаLQ4095551
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2022-03-28
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вКолумбия
  • Страна-производительКолумбия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Плитка

Доступно в регионах:

Северная Америка Южная Америка